Schneider-Electric
 
MTN3116-0000 foto- Schneider-electric
MTN3116-0000
Merten - Sokkel - Wisselschakelaar - 10A/AC 250V
EAN Code: 
3606480306938
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Merten sokkels
Product or component type Schakelaar
Product presentatie Mechanisme:
Complementair
Functie schakelaar 1-polig 2-weg
Aandrijver Tuimelaar
Montage apparaat Verzonken
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
[Ue] rated operational voltage 250 V
Nominale stroom 10 AX
Maximale schakelstroom 10 A
Aantal tuimelschakelaars 1
Connections - terminals Schroefloze aansluitklemmen
Materiaal Metaal
Kunststof
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 62 g
Hoogte verpakking 1 3,7 cm
Breedte verpakking 1 7,1 cm
Lengte verpakking 1 7,1 cm
Type verpakking 2 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 10
Gewicht verpakking 2 739 g
Hoogte verpakking 2 18 cm
Breedte verpakking 2 9 cm
Lengte verpakking 2 27 cm
Type verpakking 3 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 60
Gewicht verpakking 3 4,83 kg
Hoogte verpakking 3 30 cm
Breedte verpakking 3 30 cm
Lengte verpakking 3 40 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
Cradle-to-Cradle
print Brons
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months