|
|
|
MTN3380-0319
Systeem M - Centraalplaat trekschakelaar - Controlevenster - Polarwit
|
|
|
Hoofd
Merk product
|
Schneider Electric
|
Range
|
Merten Systeem M
|
Range of product
|
Merten Systeem M
|
Beschermde naam
|
M-Smart
System M
M-Elegance
M-Plan glass
M-Arc
M-Star
M-Plan
|
Product or component type
|
Afdekplaat
|
Kleur
|
Poolwit (RAL 9010)
|
Complementair
Bestemming product
|
Treksnoer
|
Materiaal
|
Polycarbonaat glanzend
|
Bevestigingsmethode
|
Met klem
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,500 cm
|
Package 1 Width
|
7,100 cm
|
Package 1 Length
|
8,200 cm
|
Package 1 Weight
|
12,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
6,300 cm
|
Package 2 Width
|
7,300 cm
|
Package 2 Length
|
9,700 cm
|
Package 2 Weight
|
82,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
225
|
Package 3 Height
|
19,900 cm
|
Package 3 Width
|
31,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,300 cm
|
Package 3 Weight
|
4,118 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|