|
|
|
MTN3380-0414
Systeem M - Centraalplaat trekschakelaar - Controlevenster - Antraciet
|
|
|
Hoofd
Merk product
|
Schneider Electric
|
Range
|
Merten Systeem M
|
Range of product
|
Merten Systeem M
|
Beschermde naam
|
M-Star
M-Plan
M-Elegance
M-Smart
System M
M-Plan glass
M-Arc
|
Product or component type
|
Afdekplaat
|
Kleur
|
Antraciet (RAL 7024)
|
Complementair
Bestemming product
|
Treksnoer
|
Materiaal
|
Polycarbonaat mat
|
Bevestigingsmethode
|
Met klem
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,900 cm
|
Package 1 Width
|
5,900 cm
|
Package 1 Length
|
8,600 cm
|
Package 1 Weight
|
12,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
6,500 cm
|
Package 2 Width
|
7,200 cm
|
Package 2 Length
|
9,800 cm
|
Package 2 Weight
|
80,000 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
In studie
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|