Schneider-Electric
 
MTN3855-6033 foto- Schneider-electric
MTN3855-6033
Systeem D - Seriewip voor jaloezieschakelaar - Sahara
EAN Code: 
3606480888397
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Merk product Schneider Electric
Range Merten System Design
Range of product Merten Systeem Design
Beschermde naam System Design
Product or component type Tuimelaar
Kleurtint Sahara
Complementair
Bereik compatibiliteit Switch
Bestemming product Enkele schakelaar of knop
Materiaal ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Oppervlaktebehandeling Gelakt
Markering Pijl
Markeerlocatie Midden
Bevestigingsmethode Met klem
Lengte 70 mm
Height 27 mm
Width 71 mm
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 30 g
Hoogte verpakking 1 2,5 cm
Breedte verpakking 1 7 cm
Lengte verpakking 1 7 cm
Type verpakking 2 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 5
Gewicht verpakking 2 183 g
Hoogte verpakking 2 7 cm
Breedte verpakking 2 7 cm
Lengte verpakking 2 12 cm
Type verpakking 3 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 120
Gewicht verpakking 3 4,8 kg
Hoogte verpakking 3 18,5 cm
Breedte verpakking 3 30 cm
Lengte verpakking 3 40 cm
Offer Sustainability
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.