|
|
|
MTN391814
Systeem M - Blindplaat - Antraciet
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Beschermde naam
|
M-Smart
M-Elegance
M-Plan
M-Star
System M
M-Plan glass
M-Arc
|
Product or component type
|
Afdekking rolgordijn
|
Product presentatie
|
Afdekplaat met bevestigingsframe
|
Kleurtint
|
Antraciet (RAL 7024)
|
Bijkomende informatie
|
Met ringsteun
|
Complementair
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven en klemmen
|
Oppervlakte afwerking
|
Mat
|
Materiaal
|
Polycarbonaat
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,700 cm
|
Package 1 Width
|
7,200 cm
|
Package 1 Length
|
7,400 cm
|
Package 1 Weight
|
34,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
7,400 cm
|
Package 2 Width
|
7,800 cm
|
Package 2 Length
|
12,500 cm
|
Package 2 Weight
|
194,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
19,600 cm
|
Package 3 Width
|
30,900 cm
|
Package 3 Length
|
40,400 cm
|
Package 3 Weight
|
5,002 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|