Schneider-Electric
 
MTN4010-6535 foto- Schneider-electric
MTN4010-6535
Systeem D - Afdekraam - D-Life - 1-voudig - Kunststof - Lotuswit
EAN Code EAN Code: 
3606480890420
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Beschermde naam D-Life
Product or component type Afdekframe
Complementair
Aantal stellen 1 voudig
Kleurtint Lotuswit (RAL 9003)
Oppervlakte afwerking Glanzend
Materiaal Thermoplast
IP-beschermingsgraad IP20
Height 90 mm
Width 84 mm
Depth 12 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,900 cm
Package 1 Width 8,800 cm
Package 1 Length 9,200 cm
Package 1 Weight 18,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,700 cm
Package 2 Width 12,500 cm
Package 2 Length 16,500 cm
Package 2 Weight 254,000 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 180
Package 3 Height 30,400 cm
Package 3 Width 34,300 cm
Package 3 Length 40,600 cm
Package 3 Weight 4,738 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
Cradle-to-Cradle
print Zilver
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist