|
|
|
MTN4020-6551
Systeem D - Afdekraam - D-Life - 2-voudig - Metaal - Champagne metallic
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Beschermde naam
|
D-Life
|
Product or component type
|
Afdekframe
|
Complementair
Aantal stellen
|
2 voudig
|
Kleurtint
|
Champagne
|
Oppervlakte afwerking
|
Metallic
|
Oppervlaktebehandeling
|
Gelakt
|
Materiaal
|
Zamak
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Hoogte
|
90 mm
|
Breedte
|
163 mm
|
Depth
|
12 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,100 cm
|
Package 1 Width
|
9,800 cm
|
Package 1 Length
|
24,600 cm
|
Package 1 Weight
|
170,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
58
|
Package 2 Height
|
30,600 cm
|
Package 2 Width
|
33,500 cm
|
Package 2 Length
|
40,600 cm
|
Package 2 Weight
|
10,264 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|