Schneider-Electric
 
MTN4030-6533 foto- Schneider-electric
MTN4030-6533
Systeem D - Afdekraam - D-Life - 3-voudig - Kunststof - Sahara
EAN Code EAN Code: 
3606480890529
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten System Design
Beschermde naam D-Life
Product or component type Afdekframe
Complementair
Aantal stellen 3 voudig
Colour Sahara
Oppervlakte afwerking Mat
Oppervlaktebehandeling Gelakt
Materiaal ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Mounting mode Horizontaal en verticaal
IP-beschermingsgraad IP20
Height 90 mm
Width 234 mm
Depth 12 mm
Market segment Residentieel
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 39,0 g
Hoogte verpakking 1 1,2 cm
Breedte verpakking 1 8,4 cm
Lengte verpakking 1 23,3 cm
Type verpakking 2 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 2
Gewicht verpakking 2 104,0 g
Hoogte verpakking 2 3,0 cm
Breedte verpakking 2 24,0 cm
Lengte verpakking 2 9,0 cm
Type verpakking 3 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 64
Gewicht verpakking 3 3,73 kg
Hoogte verpakking 3 18,5 cm
Breedte verpakking 3 30,0 cm
Lengte verpakking 3 40,0 cm
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product