Hoofd
Range
|
Merten
|
Beschermde naam
|
D-Life
|
Product or component type
|
Afdekframe
|
Complementair
Aantal stellen
|
3 voudig
|
Kleurtint
|
Bazalt
|
Oppervlakte afwerking
|
Gepolijste steen
|
Materiaal
|
Steen
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Height
|
90 mm
|
Width
|
234 mm
|
Depth
|
12 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,8 cm
|
Package 1 Width
|
9,8 cm
|
Package 1 Length
|
24,5 cm
|
Package 1 Weight
|
160,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
58
|
Package 2 Height
|
32,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
9,75 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|