|
|
|
MTN4050-6552
Systeem D - Afdekraam - D-Life - 5-voudig - Metaal - Mocca metallic
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Beschermde naam
|
D-Life
|
Product or component type
|
Afdekframe
|
Complementair
Aantal stellen
|
5 voudig
|
Kleurtint
|
Mokka
|
Oppervlakte afwerking
|
Metallic
|
Oppervlaktebehandeling
|
Gelakt
|
Materiaal
|
Zamak
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Height
|
90 mm
|
Width
|
378 mm
|
Depth
|
12 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
9,8 cm
|
Package 1 Length
|
39,0 cm
|
Package 1 Weight
|
294,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
32,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
9,29 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|