|
|
|
MTN4574-6050
Systeem D - Centraalplaat RJ45 - Actassi - 2-voudig - Venster - Nikkel metallic
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten System Design
|
Beschermde naam
|
System Design
|
Product or component type
|
Centrale plaat
|
Bestemming product
|
RJ45-connectoren
|
Kleur
|
Nikkel
|
Complementair
Bereik compatibiliteit
|
Merten System Design RJ45 connector
|
Aantal stellen
|
2 voudig
|
Materiaal
|
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
|
Bevestigingsmethode
|
Plug-in
|
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Lengte
|
71 mm
|
Height
|
23 mm
|
Width
|
71 mm
|
Omgeving
Milieu-eigenschappen
|
Stofdicht
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,1 cm
|
Package 1 Width
|
7,3 cm
|
Package 1 Length
|
7,3 cm
|
Package 1 Weight
|
26,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
18,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,01 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|