Schneider-Electric
 
MTN4583-0000 foto- Schneider-electric
MTN4583-0000
Merten - Sokkel - HDMI - 1-voudig
EAN Code EAN Code: 
3606485406466
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Merten
Range Merten
Product or component type Multimedia socket
Product presentatie Mechanisme met bevestigingsframe
Bijkomende informatie Met ringsteun
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Type connector HDMI
Bevestigingsmethode Met schroeven
Height 71 mm
Width 71 mm
Depth 42 mm
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 90,0 g
Hoogte verpakking 1 8,2 cm
Breedte verpakking 1 5,7 cm
Lengte verpakking 1 8,2 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 40
Gewicht verpakking 2 4,01 kg
Hoogte verpakking 2 18,5 cm
Breedte verpakking 2 30,0 cm
Lengte verpakking 2 40,0 cm
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.