|
|
|
MTN465860
Centraalplaat voor SE RJ45-Connector - Enkelvoudig - Aluminium - SysM
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product or component type
|
Afdekplaat
|
Bestemming product
|
Datastopcontact
|
Kleurtint
|
Aluminium
|
Complementair
Bevestigingsmethode
|
Met clips
|
Nummerstekkerbus
|
1
|
Afdekkingstype
|
Deksel
Labelhouder
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
Oppervlaktebehandeling
|
Gelakt
|
Oppervlakte afwerking
|
Mat
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Width
|
71 mm
|
Height
|
71 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,200 cm
|
Package 1 Width
|
7,300 cm
|
Package 1 Length
|
7,900 cm
|
Package 1 Weight
|
20,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
20,500 cm
|
Package 2 Width
|
30,500 cm
|
Package 2 Length
|
40,300 cm
|
Package 2 Weight
|
2,484 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|