|
|
|
MTN512125
Opbouwbehuizing - M-Smart - 1-voudig - Actief wit - Systeem M
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JAN 15, 2024
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Range of product
|
Merten M-Smart
Merten Artec
|
Beschermde naam
|
Artec
M-Smart
|
Product or component type
|
Oppervlak-gemonteerde behuizing
|
Aantal stellen
|
1 voudig
|
Materiaal
|
Polycarbonaat glanzend
|
Complementair
Montagepositie
|
Horizontaal en verticaal
|
Ingang kabel
|
1 ingang kabel
1 Invoer buis
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,6 cm
|
Package 1 Width
|
5,8 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
95,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
18,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,21 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|