|
|
|
MTN5131-0000
Merten - Sokkel - Draaidimmer ohmse last/drukuitschakelaar - 40-400 W
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Range of product
|
Merten sokkels
|
Product or component type
|
Dimmer
|
Device application
|
Lichtregeling
|
Product presentatie
|
Mechanisme:
|
Complementair
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Dimmertype
|
Draaidimmer
|
Bediening dimmer
|
Druktype draaiknop
|
Besturingstype
|
Draaiend duwtype
|
Functie schakelaar
|
1-polig
|
Type last
|
Gloeilamp
230 V halogeenlamp
|
Stroombereik
|
Gloeilamp: 40...400 W
Halogeenlamp: 40...400 W
|
Nominale stroom/spanning
|
10 A bij 230 V AC
|
Type bescherming
|
Beveiliging met zekering
|
Bijbehorend zekeringskaliber
|
6,3 A
|
Connections - terminals
|
Schroefklemmen
|
Aantal terminals
|
1
|
Vorm schroefkop
|
Pozidriv Nr 1 en combi
|
Capaciteit klemaansluiting
|
1.5...2.5 mm² voor vast kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor massief-bedraad kabel(s)
|
Inbouwdiepte
|
29 mm
|
Height
|
71 mm
|
Width
|
71 mm
|
Omgeving
Standards
|
EN 60669-2-1
EN 60669-1
|
Product certifications
|
CE
FI
NEMKO
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 met voorplaat
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,7 cm
|
Package 1 Width
|
8,3 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
115,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,087 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|