|
|
|
MTN5162-0000
Merten - Relais-eenheid - 2-voudig
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Bereik compatibiliteit
|
PlusLink
|
Product or component type
|
Multifunctionele besturingseenheid
|
Product presentatie
|
Mechanisme met bevestigingsframe
|
Complementair
Device application
|
Lichtregeling
|
Technologietype
|
Relais
|
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven en klauwen
|
Aantal tuimelschakelaars
|
2
|
Type last
|
Resistief: 2200 W
LV-halogeen: 500 VA
Halogeen: 2000 W
Elektronische transformator: 1050 W
Motor: 1000 VA
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
220/230 V AC 50/60 Hz
|
Ambient air temperature for operation
|
-5…35 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Height
|
71 mm
|
Width
|
71 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,600 cm
|
Package 1 Width
|
7,600 cm
|
Package 1 Length
|
7,700 cm
|
Package 1 Weight
|
156,000 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|