Schneider-Electric
 
MTN5250-6033 foto- Schneider-electric
MTN5250-6033
Systeem D - Centraalplaat met draaiknop - Sahara
EAN Code EAN Code: 
3606480918674
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product or component type Afdekplaat
Bestemming product Draaiknop
Kleurtint Sahara
Complementair
Bevestigingsmethode Met clips
Materiaal Thermoplast
Oppervlaktebehandeling Gelakt
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,1 cm
Package 1 Width 7,3 cm
Package 1 Length 7,3 cm
Package 1 Weight 35,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,17 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja