Schneider-Electric
 
MTN5250-6035 foto- Schneider-electric
MTN5250-6035
Systeem D - Centraalplaat met draaiknop - Lotuswit
EAN Code EAN Code: 
3606480918698
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product or component type Afdekplaat
Bestemming product Draaidimmer
Kleurtint Lotuswit (RAL 9003)
Complementair
Bevestigingsmethode Met clips
Materiaal Thermoplast
Oppervlakte afwerking Glanzend
IP-beschermingsgraad IP20
Width 71 mm
Height 71 mm
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 35,0 g
Hoogte verpakking 1 2,1 cm
Breedte verpakking 1 7,3 cm
Lengte verpakking 1 7,3 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 50
Gewicht verpakking 2 2,165 kg
Hoogte verpakking 2 19,0 cm
Breedte verpakking 2 30,0 cm
Lengte verpakking 2 40,0 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur