Hoofd
Range
|
Merten
|
Product or component type
|
Afdekplaat
|
Bestemming product
|
Draaidimmer
|
Kleurtint
|
Roestvrij staal
|
Complementair
Bevestigingsmethode
|
Met clips
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
Oppervlakte afwerking
|
Mat
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Width
|
71 mm
|
Height
|
71 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,300 cm
|
Package 1 Width
|
7,400 cm
|
Package 1 Length
|
7,600 cm
|
Package 1 Weight
|
34,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
19,700 cm
|
Package 2 Width
|
30,400 cm
|
Package 2 Length
|
40,600 cm
|
Package 2 Weight
|
2,062 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
|