|
|
|
MTN5510-1219
Aanwezigheidsmelder - ARGUS Master - 2 kanalen - Polarwit
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Bereik compatibiliteit
|
PlusLink
|
Product or component type
|
Aanwezigheidssensor
|
Product presentatie
|
Compleet product
|
Kleurtint
|
Poolwit (RAL 9010)
|
Complementair
Device application
|
Verlichting
|
Technologietype
|
Elektronisch
|
Montage apparaat
|
Plafond
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven en klauwen
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
Oppervlakte afwerking
|
Glanzend
|
Type en samenstelling contacten
|
1 NO
|
[Ue] rated operational voltage
|
220/230 V
|
Network type
|
AC
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Nominale stroom
|
10 AX
|
Detectiezone aanwezigheid
|
Radius 7 m
|
Detectiehoek
|
360°
|
Instelling lichtsterkte
|
10…1000 lux
|
Tijdvertraging bereik
|
10 s...30 min
|
Montagehoogte
|
2,5 m
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,2 cm
|
Package 1 Width
|
14,5 cm
|
Package 1 Length
|
18 cm
|
Package 1 Weight
|
377 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,516 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|