|
|
|
MTN567319
Systeem M - Centraalplaat voor MV-schakelaar - Polarwit
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product or component type
|
Afdekplaat met tuimelschakelaar
|
Beschermde naam
|
M-Smart
M-Elegance
M-Arc
System M
M-Star
M-Plan glass
M-Plan
|
Kleurtint
|
Poolwit (RAL 9010)
|
Complementair
Bestemming product
|
Keuzeschakelaar
|
Bevestigingsmethode
|
Met klem
|
Markering
|
0 - 1 - 2
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,300 cm
|
Package 1 Width
|
7,400 cm
|
Package 1 Length
|
8,000 cm
|
Package 1 Weight
|
28,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
20,300 cm
|
Package 2 Width
|
30,700 cm
|
Package 2 Length
|
40,500 cm
|
Package 2 Weight
|
3,208 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
In studie
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|