|
|
|
MTN567325
Systeem M - Centraalplaat voor MV-schakelaar - Actief wit
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product or component type
|
Afdekplaat met tuimelschakelaar
|
Beschermde naam
|
M-Elegance
M-Smart
M-Arc
System M
M-Plan
M-Star
M-Plan glass
|
Kleurtint
|
Actiefwit (RAL 9016)
|
Complementair
Bestemming product
|
Keuzeschakelaar
|
Bevestigingsmethode
|
Met klem
|
Oppervlakte afwerking
|
Glanzend
|
Oppervlaktebehandeling
|
Antibacterieel
|
Markering
|
0 - 1 - 2
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,2 cm
|
Package 1 Width
|
7,4 cm
|
Package 1 Length
|
7,4 cm
|
Package 1 Weight
|
31,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
18,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,31 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
In studie
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|