Schneider-Electric
 
MTN5710-6036 foto- Schneider-electric
MTN5710-6036
Systeem D - Bewegingsmelder inbouw Argus 180 - RVS look
EAN Code: 
3606480918902
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Merten Systeem Design
Beschermde naam System Design
Product or component type Bewegingssensor
Complementair
Bedradingsapparaat monteren Verzonken
Montagehoogte 1,1 m
Belastingscyclus 30 minuten
Tijdvertraging 10 s
Horizontale detectiehoek 0…180 °
Detectiezone Frontal: 8 m
Zijwaarts: 12 m
Kleurtint Roestvrij staal glanzend
Materiaal Polycarbonaat
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 70 g
Hoogte verpakking 1 7 cm
Breedte verpakking 1 7,2 cm
Lengte verpakking 1 8,2 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 30
Gewicht verpakking 2 2,52 kg
Hoogte verpakking 2 18,5 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Offer Sustainability
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China