|
|
|
MTN5711-6033
Systeem D - Bewegingsmelder inbouw Argus 180 - Met schakelaar - Sahara
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 17, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Beschermde naam
|
System Design
|
Product or component type
|
Bewegingsdetector
|
Product presentatie
|
Mechanisme met afdekplaat
|
Kleurtint
|
Sahara
|
Complementair
Device application
|
Verlichting
|
Technologietype
|
Elektronisch
|
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Bevestigingsmethode
|
Plug-in
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
Oppervlakte afwerking
|
Mat
|
Detectiehoek
|
180° horizontaal
|
Tijdvertraging bereik
|
10 s...30 min
|
Montagehoogte
|
1,1 m
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,0 cm
|
Package 1 Width
|
7,2 cm
|
Package 1 Length
|
8,2 cm
|
Package 1 Weight
|
70,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
18,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,52 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|