Schneider-Electric
 
MUR34109 foto- Schneider-electric
MUR34109
Mureva Styl - Inbouwdoos - 3 voudig horizontaal - IP55 - Grijs / Antraciet
EAN Code EAN Code: 
3606480790072
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Mureva Styl
Product or component type Bevestigingsframe
Bereik compatibiliteit Mureva Styl
Kleurtint Grijs (RAL 7016)
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Aantal stellen 3 voudig
Installatierichting Horizontaal
Gebruiksvoorwaarde Binnenshuis/buitenshuis
Materiaal PC
Afstand tussen middelpunten 71 mm
Lengte 226 mm
Height 23 mm
Width 84 mm
Projectiediepte 19 mm
Chemical and detergent products resistance Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Omgeving
Quality labels NF
AENOR
IP-beschermingsgraad IP55
IK-beschermingsgraad IK08
Vlamvertraging Zelf dovend 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
Ambient air temperature for operation -5…40 °C
Ambient air temperature for storage -25…55 °C
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 89,0 g
Hoogte verpakking 1 2,0 cm
Breedte verpakking 1 8,1 cm
Lengte verpakking 1 22,3 cm
Type verpakking 2 S04
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 24
Gewicht verpakking 2 3,517 kg
Hoogte verpakking 2 30,0 cm
Breedte verpakking 2 40,0 cm
Lengte verpakking 2 60,0 cm
Type verpakking 3 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 4
Gewicht verpakking 3 454,0 g
Hoogte verpakking 3 8,0 cm
Breedte verpakking 3 16,0 cm
Lengte verpakking 3 39,5 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product