Schneider-Electric
 
MUR35053 foto- Schneider-electric
MUR35053
Mureva Styl - Inzetstuk - Noodschakelaar - Draaiknop ontgrendelen - IP55 - Grijs
EAN Code EAN Code: 
3606480789489
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Mureva Styl
Product or component type Nooddrukknop
Product presentatie Mechanisme:
Kleurtint Drukknop: rood
Afdekplaat: geel
Complementair
Montage apparaat Oppervlak
Verzonken
Technologietype Elektromechanisch
Nominale stroom 3 A
Ue toegekende bedrijfspanning 240 V AC
Gebruiksvoorwaarde Binnenshuis/buitenshuis
Materiaal ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Bevestigingsmethode Met schroeven
Height 71 mm
Width 71 mm
Depth 80 mm
Chemical and detergent products resistance Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Omgeving
Quality labels EAC
CE
IP-beschermingsgraad IP55
IK-beschermingsgraad IK08
Vlamvertraging Zelf dovend 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
Ambient air temperature for operation -5…40 °C
Ambient air temperature for storage -25…55 °C
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 129,0 g
Hoogte verpakking 1 8,5 cm
Breedte verpakking 1 8,7 cm
Lengte verpakking 1 9,3 cm
Type verpakking 2 S02
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 12
Gewicht verpakking 2 1,984 kg
Hoogte verpakking 2 15,0 cm
Breedte verpakking 2 30,0 cm
Lengte verpakking 2 40,0 cm
Hoogte verpakking 3 30 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product