|
|
|
MUR39035
Mureva Styl - WCD - Opbouw - 2-voudig - Klapdeksel - Polarwit
|
|
|
Hoofd
Range
|
Mureva styl
|
Range of product
|
Mureva styl
|
Product or component type
|
Stopcontact
|
Product presentatie
|
Compleet product
|
Configuratie polen stopcontact
|
2P + E
|
Standaard beschrijving uitgang
|
Laterale aarding
|
Outlet standard deviation
|
Schuko
|
Kleurtint
|
Wit (RAL 9003)
|
Complementair
Montage apparaat
|
Oppervlak
|
Afdekkingstype
|
Met rolluik
|
Nummerstekkerbus
|
2
|
Nominale stroom
|
16 A
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
250 V AC
|
Gebruiksvoorwaarde
|
Binnenshuis/buitenshuis
|
Materiaal
|
PP (polipropyleen)
Koper
PC (polycarbonaat)
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven
|
Capaciteit klemaansluiting
|
1...2.5 mm² voor stijf kabel(s)
1...2.5 mm² voor gestrengd kabel(s)
1...2.5 mm² voor flexibel kabel(s)
|
Wire stripping length
|
13 mm
|
Ingang kabel
|
Gemakkelijke kleptoegang diameter: 6…12 mm
|
Height
|
76 mm
|
Width
|
147 mm
|
Depth
|
64 mm
|
Weerstand chemische en wasmiddelen
|
Bestendig tegen alcohol (70%)
Bestendig tegen alcohol (96%)
Bestand tegen A-melkzuur
Bestand tegen verdund quaternair ammonium
Bestand tegen verdund bleekwater
Bestand tegen verdunde ammonia
Bestand tegen zeepwater
Bestand tegen kristalreiniger
Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)
Bestand tegen hexaan
|
Omgeving
Quality labels
|
AENOR
EAC
|
IP-beschermingsgraad
|
IP55
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08
|
Vlamvertraging
|
Zelf dovend 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
|
Ambient air temperature for operation
|
-5…40 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…55 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,500 cm
|
Package 1 Width
|
7,500 cm
|
Package 1 Length
|
14,500 cm
|
Package 1 Weight
|
251,300 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
7,500 cm
|
Package 2 Width
|
16,000 cm
|
Package 2 Length
|
39,500 cm
|
Package 2 Weight
|
1,344 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
30
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
8,801 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|