|
NSYCFS96
2 опоры для крепления кабеля 90º, 600*600мм
|
|
|
Основные характеристики
Серия
|
PanelSeT
|
Category
|
Принадлежности для укладки кабеля
|
Тип продукта
|
Опора
|
Application
|
Универсальный
|
Nominal dimensions of the housing
|
- W: 600 mm
|
Дополнительные характеристики
Место монтажа
|
В структуре шкафа
|
Совместимость серий продукта
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Состав устройства
|
Фиксаторы
2 рейка
|
Количество в одном комплекте
|
Комплект из 1 шт.
|
Материал
|
Сталь
|
Тип покрытия
|
С гальван. покрытием
|
Support angle
|
90 °
|
Регулировка
|
Регулирование каждые 25 мм
|
Фикс. центр.
|
550 mm
|
Высота
|
20 mm
|
Ширина
|
Номинальн.: 600 mm
|
Тип упаковки
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
9,0 cm
|
Package 1 Length
|
66,0 cm
|
Package 1 Weight
|
606,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
29,0 cm
|
Package 2 Width
|
37,5 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
24,24 kg
|
Экологичность предложения
Регламент REACh
|
Декларация REACh
|
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
|
Да
|
Директива EC RoHS
|
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Декларация ЕС RoHS
|
Не содержит токсичных тяжелых металлов
|
Да
|
Не содержит ртути
|
Да
|
Регламент RoHS Китая
|
Декларация RoHS Китая
|
Информация об исключениях по регламенту RoHS
|
Да
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|