|
|
|
NSYFPLS3654G
Kassebund poly 7035 360x540x135
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Thalassa
|
Produktnavn
|
Thalassa PLS
|
Enheds forkortelse
|
PLS
|
Enclosure type
|
Flere anvendelser
|
Category
|
Insulating modular rear
|
Nominal height
|
360 mm
|
Nominal width
|
540 mm
|
Nominal depth
|
135 mm
|
Kapslingsmontage
|
Væg monteret
|
Sammensætning
|
1 rear part: on enclosure
|
Krop
|
One stk. moulded
|
Fronttype
|
Uden
|
Produktinformationer
Materiale
|
Plyester forstærket med glasfiber
|
Farve
|
Krop: grå (RAL 7035)
|
Standarder
|
NEMA classification 13
IEC 62208
NEMA 4X
|
Produktcertificeringer
|
UL
|
Miljø
Elektrisk isolationsklasse
|
Klasse II
|
IP kapslingsklasse
|
IP66 i henhold til IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK09 i henhold til IEC 62262
|
Brandmodstand
|
960 °C i henhold til IEC 62208
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-30…70 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
54,0 cm
|
Package 1 Length
|
38,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
2,506 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
CAR
|
Antal enheder i pakke 2
|
14
|
Pakke 2 Højde
|
102,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
73,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
56,5 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
39,0 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|