|
NSYSPCP
Держатель кабельного канала 22 мм
|
|
|
Основные характеристики
Категория - аксессуар/отдельная деталь
|
Комплектующие управления кабелями
|
Тип продукта
|
Опора
|
Назначение продукта
|
Кабельный канал
|
Совместимость серий продукта
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PLS
Thalassa Thalassa PLM
Spacial Spacial SBM
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial S3CM
Spacial Spacial CRN
|
Anwendung
|
Универсальный
|
Способ монтажа
|
Дверь
|
Состав устройства
|
1 опора
|
Количество в одном комплекте
|
Комплект из 10 шт.
|
Дополнительные характеристики
Материал
|
Сталь с гальваническим покрытием
|
Способ установки
|
Винтами на оборудовании 22 мм
|
Высота
|
100 mm
|
Ширина
|
30 mm
|
Глубина
|
11,5 mm
|
Диаметр
|
22,5 mm
0 mm
|
Тип упаковки
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
3,5 cm
|
Package 1 Length
|
11,0 cm
|
Package 1 Weight
|
30,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3,0 cm
|
Package 2 Width
|
4,0 cm
|
Package 2 Length
|
11,0 cm
|
Package 2 Weight
|
301,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
15,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
4,933 kg
|
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта
|
Грин Премиум продукция
|
Регламент REACh
|
Декларация REACh
|
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
|
Да
|
Директива EC RoHS
|
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Декларация ЕС RoHS
|
Не содержит токсичных тяжелых металлов
|
Да
|
Не содержит ртути
|
Да
|
Регламент RoHS Китая
|
Декларация RoHS Китая
|
Информация об исключениях по регламенту RoHS
|
Да
|
Экологическая отчетнсть
|
Экологический профиль продукта
|
Профиль кругооборота
|
Отсутствие особых требований по утилизации
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|