Schneider-Electric
NSYTFPCRN8 изображения - Schneider-electric
NSYTFPCRN8
Рейка дверная 800 мм
Код EAN Код EAN: 
3606480184932
Schneider Electric
Основные характеристики
Серия Spacial
Тип продукта Дверная поперечная рейка
Приложение Универсальный
Номинальные размеры корпуса -
Место монтажа На усиленной раме двери
Совместимость серий продукта Spacial корпуса S3D, CRN, S3X
Состав устройства Фиксаторы
2 поперечные рейки
Количество в одном комплекте Комплект из 1 шт.
Дополнительные характеристики
Материал Сталь
Тип покрытия Оцинкованный
Способ установки 2 винтами - тип винта самонарезающий - на дверной усиливающей раме расположение
Регулирование На требуемой высоте для на дверной усиливающей раме
Высота 30 mm
Ширина 800 mm номинальн.:
732 mm реальный:
Глубина 14 mm
Вес нетто 0,746 kg
Тип упаковки
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 3,0 cm
Package 1 Length 73,5 cm
Package 1 Weight 746,0 g
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 29,0 cm
Package 2 Width 37,5 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 37,3 kg
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент REACh
print Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов Да
Не содержит ртути Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота Отсутствие особых требований по утилизации
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки