Montage apparaat
|
Verzonken
|
Functie schakelaar
|
2 x 1-polig 2-weg
|
Aantal tuimelschakelaars
|
2
|
Aandrijver
|
Tuimelaar
|
Voorziene uitrusting
|
Internal power connection
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven
|
Kleurtint
|
White (RAL 9003)
|
Oppervlakte afwerking
|
Glanzend
|
Type of packing
|
Verfafdekplaat
|
Nominale stroom
|
10 AX bij 250 V AC 50 Hz
|
Type last
|
Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
|
Minimale belasting onderbrekingsvermogen
|
200 operations 1.25 In and 1.1 Un with cos φ = 0.3
|
Levensduur in cycli
|
20000 cycles at ON and OFF at rated voltage with cos φ = 0.6
|
Elektrische duurzaamheid
|
20000 cycles at ON and OFF at rated voltage with cos φ = 0.6
|
Aantal aansluitklemmen
|
6 screwless terminals
|
Vorm schroefkop
|
Pozidriv Nr. 1
|
Capaciteit klemaansluiting
|
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² for rigid cable(s)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² for flexible cable(s)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² for stranded cable(s)
|
Draadstriplengte
|
12 mm
|
Local signalling
|
Lightable
|
Materiaal
|
Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame
PC (polycarbonate) GF10 FR: casing
|
Hoogte
|
71 mm
|
Width
|
71 mm
|
Diepte
|
33,6 mm
|
Inbouwdiepte
|
18,75 mm
|
Net weight
|
0,04 kg
|
Weerstand chemische producten
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|