|
|
|
S520512
Odace - Draaidimmer - 4-400 VA - Wit
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 17, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Odace
|
Product or component type
|
Dimmer
|
Product presentatie
|
Mechanisme met bevestigingsframe
|
Device application
|
Resistive load
Inductive load
Capacitive load
|
Kleurtint
|
Wit (RAL 9003)
|
Type of packing
|
Verfafdekplaat
|
Bijkomende informatie
|
2-wire connection
|
Complementair
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Functie schakelaar
|
1-polig 2-weg
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven
|
Bediening dimmer
|
Druktype draaiknop
|
Type last
|
230 V AC gloeilamp: 4...400 W
230 V AC halogeenlamp: 4...400 W
LED lamp: 4...200 VA
LED lamp: 4...40 VA
Halogeenlamp lage spanning met elektronische transformator: 4...400 VA
Halogeenlamp lage spanning met ferromagnetische transformator: 4...400 VA
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
230 V AC 50 Hz
|
Type bescherming
|
Bescherming stroomonderbreker
|
Aantal aansluitklemmen
|
4 schroefklemmen
|
Vorm schroefkop
|
Pozidriv Nr. 1
|
Capaciteit klemaansluiting
|
1.5...2.5 mm² voor vast kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor gestrengd kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor flexibel kabel(s)
|
Wire stripping length
|
8 mm
|
Height
|
71 mm
|
Width
|
71 mm
|
Depth
|
49,5 mm
|
Inbouwdiepte
|
29,3 mm
|
Weerstand chemische producten
|
Bestendig tegen alcohol (70%)
Bestendig tegen alcohol (96%)
Bestand tegen A-melkzuur
Bestand tegen verdund quaternair ammonium
Bestand tegen verdund bleekwater
Bestand tegen verdunde ammonia
Bestand tegen zeepwater
Bestand tegen kristalreiniger
Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)
Bestand tegen hexaan
|
Omgeving
Ambient air temperature for storage
|
-5…50 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
5…35 °C
|
Standards
|
EN 60669-2-1
2004/108/EC
2006/95/EEC
|
IK-beschermingsgraad
|
IK02
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,8 cm
|
Package 1 Width
|
8,2 cm
|
Package 1 Length
|
7,4 cm
|
Package 1 Weight
|
156,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,121 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|