|
|
|
S520808
Odace - Afdekraam - Touch - 4-voudig - Kunststof - Wit - Witte rand
|
|
|
Hoofd
Gamma van producten
|
Odace
|
Beschermde naam
|
Touch
|
Product or component type
|
Afdekframe
|
Aantal stellen
|
4 voudig
|
Installatierichting
|
Horizontaal/verticaal
|
Afstand tussen middelpunten
|
71 mm
|
Type stroomonderbreker
|
Viervoud
|
Type of packing
|
Flow-pack
|
Complementair
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Bevestigingsmethode
|
Clip-in
|
Kleurtint
|
Wit (RAL 9003)
|
Oppervlakte afwerking
|
Glanzend
|
Materiaal
|
Thermoplastisch ABS-UV-stabilisatie: decoratief frame
|
Height
|
85 mm
|
Width
|
298 mm
|
Depth
|
10 mm
|
Net weight
|
0,04656 kg
|
Weerstand chemische producten
|
Bestendig tegen alcohol (70%)
Bestendig tegen alcohol (96%)
Bestand tegen A-melkzuur
Bestand tegen verdund quaternair ammonium
Bestand tegen verdund bleekwater
Bestand tegen verdunde ammonia
Bestand tegen zeepwater
Bestand tegen kristalreiniger
Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)
Bestand tegen hexaan
|
Omgeving
Ambient air temperature for storage
|
-5…50 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
5…45 °C
|
Standards
|
NF C 61-314
UNE 20315-1-1
NBN C 61-112-1
EN 60669-1
2006/95/EEC
|
Productcertificaten
|
Aenor: 030/2205
LCIE: NF 603415A
N
NF
|
IK-beschermingsgraad
|
IK04
|
IP-beschermingsgraad
|
IP21 D
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1 cm
|
Package 1 Width
|
8,5 cm
|
Package 1 Length
|
29,8 cm
|
Package 1 Weight
|
51 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
9 cm
|
Package 2 Width
|
37 cm
|
Package 2 Length
|
5,8 cm
|
Package 2 Weight
|
326 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
40 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
8,606 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|