Schneider-Electric
 
S530512 foto- Schneider-electric
S530512
Odace - Draaidimmer - 4-400 VA - Aluminium
EAN Code EAN Code: 
3606480686139
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Odace
Product or component type Dimmer
Product presentatie Mechanisme met bevestigingsframe
Device application Inductive load
Resistive load
Capacitive load
Kleurtint Aluminium
Type of packing Verfafdekplaat
Bijkomende informatie 2-wire connection
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Functie schakelaar 1-polig 2-weg
Bevestigingsmethode Met schroeven
Bediening dimmer Druktype draaiknop
Type last 230 V AC gloeilamp: 4...400 W
230 V AC halogeenlamp: 4...400 W
LED lamp: 4...200 VA
LED lamp: 4...40 VA
Halogeenlamp lage spanning met elektronische transformator: 4...400 VA
Halogeenlamp lage spanning met ferromagnetische transformator: 4...400 VA
Ue toegekende bedrijfspanning 230 V AC 50 Hz
Type bescherming Bescherming stroomonderbreker
Aantal aansluitklemmen 4 schroefklemmen
Vorm schroefkop Pozidriv Nr. 1
Capaciteit klemaansluiting 1.5...2.5 mm² voor vast kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor gestrengd kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor flexibel kabel(s)
Draadstriplengte 8 mm
Height 71 mm
Width 71 mm
Depth 49,5 mm
Inbouwdiepte 29,3 mm
Weerstand chemische producten Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Omgeving
Ambient air temperature for storage -5…50 °C
Ambient air temperature for operation 5…35 °C
Standards 2006/95/EEC
2004/108/EC
EN 60669-2-1
IK-beschermingsgraad IK02
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 156,0 g
Hoogte verpakking 1 7,4 cm
Breedte verpakking 1 10,2 cm
Lengte verpakking 1 8,0 cm
Type verpakking 2 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 36
Gewicht verpakking 2 6,136 kg
Hoogte verpakking 2 30,0 cm
Breedte verpakking 2 30,0 cm
Lengte verpakking 2 40,0 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.