|
|
|
S530806V
Odace - Afdekraam - Touch - 3-voudig - Leisteen - Antraciet - Alu rand
|
|
|
Hoofd
Gamma van producten
|
Odace
|
Beschermde naam
|
Touch
|
Product or component type
|
Afdekframe
|
Aantal stellen
|
3 voudig
|
Installatierichting
|
Horizontaal/verticaal
|
Afstand tussen middelpunten
|
71 mm
|
Type stroomonderbreker
|
Driedubbel
|
Type of packing
|
Flow-pack
|
Complementair
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Bevestigingsmethode
|
Clip-in
|
Kleurtint
|
Leisteen
|
Zijkleur
|
Aluminium
|
Oppervlakte afwerking
|
Natuursteen
|
Materiaal
|
Steen: fineer
PC (polycarbonaat): decoratief frame
|
Hoogte
|
85 mm
|
Breedte
|
227 mm
|
Depth
|
10 mm
|
Net weight
|
0,0496 kg
|
Weerstand chemische producten
|
Bestendig tegen alcohol (70%)
Bestendig tegen alcohol (96%)
Bestand tegen A-melkzuur
Bestand tegen verdund quaternair ammonium
Bestand tegen verdund bleekwater
Bestand tegen verdunde ammonia
Bestand tegen zeepwater
Bestand tegen kristalreiniger
Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes)
Bestand tegen hexaan
|
Omgeving
Ambient air temperature for storage
|
-5…50 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
5…45 °C
|
Standards
|
2006/95/EEC
NBN C 61-112-1
EN 60669-1
NF C 61-314
UNE 20315-1-1
|
Productcertificaten
|
Aenor: 030/2205
LCIE: NF 603415A
N
NF
|
IK-beschermingsgraad
|
IK04
|
IP-beschermingsgraad
|
IP21 D
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
22,700 cm
|
Package 1 Weight
|
52,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
9,000 cm
|
Package 2 Width
|
37,000 cm
|
Package 2 Length
|
5,800 cm
|
Package 2 Weight
|
320,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
30
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
2,190 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|