Schneider-Electric
 
TCSESM043F2CU0 Bild- Schneider-electric
TCSESM043F2CU0
Ethernet TCP/IP Managed Switch, ConneXium, 2TX/2FX, Multimode
EAN Code EAN Code: 
3595863894141
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ConneXium
Produkt- oder Komponententyp Ethernet TCP/IP Managed Switches
Konzept Transparent Ready
Kommunikationsprotokoll Ethernet TCP/IP
SSH
HTTP
HTTPS
SNMP
RS232
LLDP
Telnet
SNTP
MRP (Media Redundancy Protocol)
Ethernet-Anschluss 100BASE-FX - 2 Port(s) Glasfaser
10/100BASE-TX - 2 Port(s) Kupferkabel
Maximale Anzahl an Switches in einer Kaskade Unbegrenzt
Cybersicherheit Härtung
Zusatzmerkmale
Integrierte Schnittstellen Duplex SC Glasfaser
RJ45 geschirmt Kupferkabel
Übertragungsunterstützungsmedium Twisted-Pair (geschirmt) CAT 5E Kabel für Kupferkabel
Multimode-Fiberoptik für Glasfaser
Max. Kabelabstand zwischen den Geräten 100 m Kupferkabel
Länge des Lichtleiters 4 km 62,5/125 µm
5 km 50/125 µm
Dämpfung 0…11 dB (62,2/125 µm)
0…8 dB (50/125 µm)
Ethernet-Service Konfiguration via Webserver
VLAN
Multicast-Filter
Datenfluss-Steuerung
IGMP-Snooping
SNMP-Traps und SYSLOG
Kommunikationsdienst TFTP
QoS-Dienst (Quality of Service)
Port-Überwachung
Port-Spiegelung
Adress-Konflikt-Erkennung
Diagnoselaufzeit Meldekontakt
Selbsttest
Maximale Anzahl an Switches in einem Ring 50
Redundanz HiPER-Ring
RSTP
Redundante Netzwerkkopplung
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 12-48 V
Versorgungsspannungsgrenzen 9,6…60 V DC SELV
18…30 V Wechselstrom SELV
Leistungsaufnahme in W 7,7 W
Elektrische Verbindung Abnehmbarer Stecker 6-polig Stromversorgung
Montagehalterung 35 mm symmetrische DIN-Schiene
Beschriftung CE
UL
RCM
EtherNet/IP
Funktion verfügbar Alarme (Traps)
Systeminformation
Bericht (Report)
Trap log
Lokale Signalisierung 1 zweifarbige LED (grün/gelb) für P1 P2 Stromversorgungen
1 LED (rot) für Fehler
1 zweifarbige LED (grün/gelb) für Ring-Manager
1 LED (grün) für Bereitschaft
1 LED pro Kanal (grün) für Verbindungsstatus
1 LED pro Kanal (gelb) für ACT
Gerätestatus
Alarmausgabe 1 spannungsloser Kontakt 1 A
Alarmfunktion Netzgerätfehler
Datenverbindungsstatus
Fehlende Redundanz im Ring
Switch-Fehler
Ethernet-Kabelsystem TF-Schalter
Breite 47 mm
Höhe 131 mm
Tiefe 111 mm
Produktgewicht 0,4 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 10…95 % nicht kondensierend
Schutzart (IP) IP20
Richtlinien 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
Normen UL 508
EN/IEC 61131
IEC 61850-3
Produktzertifizierungen CE
UL
RCM
ODVA EtherNet/IP
BV
GL
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 16,5 cm
VPE 1 Länge 23,5 cm
VPE 1 Gewicht 520,0 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 60,0 cm
VPE 2 Gewicht 10,4 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months