|
|
|
TSXMRPC002M
Konfig. SRAM-Speichererweiterung, für Prozessormodul, 192-2048 kB, 1856-0 kB
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon Premium-Automatisierungsplattform
|
Zubehör / Teilebezeichnung
|
Konfigurierbare SRAM Anwendungs-/Dateispeichererweiterung
|
Produkt- oder Komponententyp
|
SRAM memory
|
Zubehör / Teiletyp
|
Speichererweiterung
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Einzelteile
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Prozessor
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
TSX570. bis TSX576.
TSX57C.
TSXPCI572./3.
|
Speichertyp
|
SRAM
|
Speicherkapazität
|
1856 - 0 kB Datenspeicherung
192 - 2048 kB Anwendung
|
Schlitz
|
Steckplatz 0
|
Produktgewicht
|
0,076 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
90,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
40
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,66 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|