|
|
|
VX5VPM001
IP21/IP54 Ventilateur de variateur de vitesse
|
|
|
Principales
Compatibilité de gamme
|
Altivar Process 600/900
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Kit de ventilateur
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de refroidissement
|
Type de produit ou équipement
|
Ventilateur
|
Poids du produit
|
1,34 kg
|
Complémentaires
Composition du kit
|
Ventilateur
Support de montage
Notice d'installation
|
Compatibilité produit
|
Variateur de vitesse ATV630 sur pied 110 kW 380…440 V
Variateur de vitesse ATV630 sur pied 132 kW 380…440 V
Variateur de vitesse ATV630 sur pied 160 kW 380…440 V
Variateur de vitesse ATV630 sur pied 200 kW 380…440 V
Variateur de vitesse ATV630 sur pied 250 kW 380…440 V
Variateur de vitesse ATV630 sur pied 315 kW 380…440 V
Variateur de vitesse ATV650 sur pied 110 kW 380…440 V
Variateur de vitesse ATV650 sur pied 132 kW 380…440 V
Variateur de vitesse ATV650 sur pied 160 kW 380…440 V
Variateur de vitesse ATV650 sur pied 200 kW 380…440 V
Variateur de vitesse ATV650 sur pied 250 kW 380…440 V
Variateur de vitesse ATV650 sur pied 315 kW 380…440 V
Variateur de vitesse ATV930 sur pied 110 kW 380…440 V
Variateur de vitesse ATV930 sur pied 132 kW 380…440 V
Variateur de vitesse ATV930 sur pied 160 kW 380…440 V
Variateur de vitesse ATV930 sur pied 200 kW 380…440 V
Variateur de vitesse ATV930 sur pied 250 kW 380…440 V
Variateur de vitesse ATV930 sur pied 315 kW 380…440 V
Variateur de vitesse ATV950 sur pied 110 kW 380…440 V
Variateur de vitesse ATV950 sur pied 132 kW 380…440 V
Variateur de vitesse ATV950 sur pied 160 kW 380…440 V
Variateur de vitesse ATV950 sur pied 200 kW 380…440 V
Variateur de vitesse ATV950 sur pied 250 kW 380…440 V
Variateur de vitesse ATV950 sur pied 315 kW 380…440 V
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,336 kg
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
3
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,23 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|