|
XCCRAS0606
Alsó karmantyú
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rúd hosszabbítás
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Forgó kódoló merev szárral
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatolás tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Homokinetikus a membránnal
|
Lyuk átmérő kódoló oldal
|
6 mm
|
Lyuk átmérő gép oldal
|
6 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Perem anyaga
|
Alumínium
|
Membrán anyag
|
Rozsdamentes acél
|
Maximális szögeltérés
|
4°
|
Maximális tengelyirányú eltérés
|
+/- 0,5 mm
|
Maximális tengelyirányú eltérés
|
+/- 0,3 mm
|
Maximum torque value
|
0,8 N.m
|
Nettó súly
|
0,02 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,1 cm
|
1.csomag hossza
|
2,1 cm
|
1. csomag súlya
|
20 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Garancia
|