|
XT130B1PAL2
Емкостный металлический датчик кабель 2м
|
|
|
|
|
Завершение срока коммерциализации АПР 01, 2022
|
|
Завершение стандартного сервиса МАР 09, 2022
|
|
|
Основные характеристики
Серия
|
Telemecanique Емкостные датчики приближения XT
|
Тип датчика
|
Емкостной бесконтактный датчик
|
Специальная область применения продукта
|
Обнаружение изоляционных и проводящих материалов
|
Наименование датчика
|
XT1
|
Конструкция датчика
|
Цилиндрический M30
|
Размер
|
70 мм
|
Тип корпуса
|
Фиксированный
|
Возможность скрытого монтажа датчика
|
Для скрытого монтажа
|
Материал
|
Металл
|
Материал шкафа
|
Никелированная латунь
|
Тип выходного сигнала
|
Дискретный
|
Способ электромонтажа
|
3-жильный
|
[Sn] номинальная дальность обнаружения
|
10 mm
|
Функция дискретного выхода
|
1 Н.О.
|
Тип выходного тока
|
Пост. ток
|
Тип дискретного выхода
|
PNP
|
Электрическое соединение
|
Кабель
|
Длина
|
2 m
|
Номинальное напряжение питания [Us]
|
24 В постоянный ток с защита от включения с обратной полярностью
|
Максимальная задержка реакции
|
5 ms
|
Степень защиты IP
|
IP67 в соответствии с IEC 60529
IP67 в соответствии с IEC 60947-5-2
|
Дополнительные характеристики
Резьба ISO
|
M30 x 1,5
|
Поверхность обнаружения
|
Фронтальный
|
[Sa] гарантированная рабочая дальность
|
0…7,2 mm
|
Диапазон настройки
|
2…20 mm
|
Дифференциальный ход
|
< 0,2 x Sr
|
Повторяемость позиционирования
|
< 0,1 х Sr
|
Материал изоляции провода
|
PVC
|
Светодиодный индикатор состояния
|
Индикация состояния выхода: 1 светодиод (желтый)
|
Пределы напряжения питания
|
12…30 миля постоянный ток
|
Максимальный остаточный ток
|
0,1 мА разомкнутое состояние
|
Тип защиты
|
Защита от короткого замыкания
|
Частота коммутации
|
<= 150 Гц
|
Максимальное падение напряжения
|
<2 миля (замкнутый)
|
Ток потребления
|
< 15 мА
|
Максимальная начальная задержка
|
30 ms
|
Максимальная задержка восстановления
|
5 ms
|
Макс. коммутируемый ток
|
200 мА
|
Маркировка
|
СЕ
|
Установка
|
Чувствительности потенциометром
|
Длина резьбы
|
55 mm
|
Ширина
|
70 mm
|
Вес нетто
|
0,27 kg
|
Условия эксплуатации
Стандарты
|
IEC 60947-5-2
|
Сертификаты
|
cETLus
|
Рабочая температура окружающей среды
|
-25…70 °C
|
Виброустойчивость
|
10 gn амплитуда = 1 mm (f = 10…55 дюйм) в соответствии с IEC 60068-2-6
|
Ударопрочность
|
30 gn для 11 ms в соответствии с IEC 60068-2-27
|
Стойкость к электростатическому разряду
|
4 кВ контакт в соответствии с МЭК 61000-4-2
8 кВ воздух в соответствии с МЭК 61000-4-2
|
Стойкость к электромагнитным полям
|
3 В/м в соответствии с МЭК 61000-4-3
|
Стойкость к коммутационным помехам
|
2 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4
|
Тип упаковки
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Экологичность предложения
Директива EC RoHS
|
Соответствует
Декларация ЕС RoHS
|
Не содержит ртути
|
Да
|
Информация об исключениях по регламенту RoHS
|
Да
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|