Schneider-Electric
 
170AAI52040 Bilde- efo
170AAI52040
4 inn ana multirange, 16bit
El-nummer El-nummer: 
4500953
EAN EAN: 
3389110886498
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Modicon Momentum automation platform
Produkt eller type komponent Analogue input base
Antall analoge innganger 4
Analogue input type Differential
Analog inngangsområde +/- 100 mV 15 bits + sign > 10000 kOhm
+/- 25 mV 15 bits + sign > 10000 kOhm
Termo typen Thermocouple E
Thermocouple S
Thermocouple K
Thermocouple N
Thermocouple B
Thermocouple R
Thermocouple J
Thermocouple T
Komplementær
Dataformat Fulle 16 bits signert
Feiltolleranse +/- 21 µV 25 °C +/- 25 mV
+/- 27 µV 25 °C +/- 100 mV
+/- 46 µV 60 °C +/- 25 mV
+/- 94 µV 60 °C +/- 100 mV
Type temperaturføler Ni 100 0,125 mA +/- 25 mV
Ni 1000 0,125 mA +/- 100 mV
Pt 100 0,125 mA +/- 25 mV
Pt 1000 0,125 mA +/- 100 mV
Oppdateringstid 500 ms
Isolasjon mellom kanaler 400 V DC
Isolasjon mellom kanaler og jord 500 V AC i 1 minutt
Isolasjon mellom tilbud og jord 500 V i 1 minutt
Tillatt felles spenningstype 100 V DC mellom kanaler til bakken
115 V AC single or three phases mellom kanaler
200 V DC mellom kanaler
250 V AC mellom kanaler til bakken
250 V AC enfase mellom kanaler
Common mode rejection 120 dB DC mellom kanaler
130 dB 50 Hz AC mellom kanaler
135 dB DC mellom kanaler til bakken
140 dB 60 Hz AC mellom kanaler
145 dB 50 Hz AC mellom kanaler til bakken
155 dB 60 Hz AC mellom kanaler til bakken
Serial mode rejection 35 dB 50 Hz AC
45 dB 60 Hz AC
Eksternt effektbehov +/- 30 V DC
Maksimalt effekttap i W 5,5 W
Beskyttet mot feil faserekkefølge Intern
Beskyttelsestype Intern 2 A slow-blow
Sikringsstørrelse 500 mA, fast blow
Merking CE
Lokal varsling Kanalstatus: 4 LEDs
Elektrisk tilkobling 2 connectors for flyttbare rekkeklemmer
Strømforbruk 305 mA på 24 V DC
Dybde 47,5 mm
Høyde 125 mm
Bredde 141,5 mm
Vekt 0,215 kg
Miljø
Produktsertifikater FM Class 1 Division 2
CSA
UL
Overflatebeskyttelse TC
Motstand mot elektrostatisk utladning 4 kV kontakt i samsvar med IEC 801-2
8 kV på lufta i samsvar med IEC 801-2
Motstand mot elektromagnetiske felt 10 V/m 80...1000 MHz i samsvar med IEC 801-3
Omgivelsestemperatur drift 0…60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…85 °C
Relativ fuktighet 95 % uten kondens
Driftshøyde <= 5000 m
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 5,5 cm
Pakke 1 Bredde 18,0 cm
Pakke 1 Vekt 26,0 cm
Package 1 Weight 380,0 g
Enhetstype pakke 2 S03
Antall enheter i pakke 2 10
Pakke 2 Høyde 30 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Lengde 40 cm
Pakke 2 Vekt 3,8 kg
Enhetstype pakke 3 P06
Antall enheter i pakke 3 80
Pakke 3 Høyde 75,0 cm
Pakke 3 Bredde 40,0 cm
Pakke 3 Lengde 80,0 cm
Pakke 3 Vekt 55,4 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months