Schneider-Electric
 
SR3XT61B Bilde- efo
SR3XT61B
Zelio utvidelse 4/2 I/O relé 24VAC
El-nummer El-nummer: 
4502339
EAN EAN: 
3389110550177
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter Zelio Logic
Produkt eller type komponent Discrete I/O extension module
Komplementær
Antall kontrollskjema linjer 120 med stige programmering
Syklus tid 6…90 ms
Backup-tid 10 år på 25 °C
Clock drift 12 min/år på 0…55 °C
Kontroller Programminne på hver oppstart
[Us] merkespenning 24 V AC
Spenningsgrenser 20,4…28,8 V
Nettfrekvens 50/60 Hz
Beskyttet mot feil faserekkefølge Med
Digital inngangsnummer 4
Digital inngangsspenning 24 V AC
Digital inngangsstrøm 4,4 mA
Diskret inngang frekvens 47...53 Hz
57...63 Hz
Garantert spenning = 1 >= 14 V for discrete input
Spenningstilstand 0 garantert <= 5 V for discrete input
Nåværende tilstand 1 garantert >= 2 mA ( discrete input)
Nåværende tilstand 0 garantert <= 0.5 mA ( discrete input)
Inngangsimpedans 4.6 kOhm for discrete input
Antall utganger 2 relé
Toleranse utgangsspenning 5 - 30 V DC ( relay output)
24...250 V AC
Kontakttype og -sammensetning Nei for relay output
Utgang termisk strøm 8 A for alle 2 utganger for relay output
Elektrisk levetid AC-15: 500000 sykluser på 230 V, 0,9 A for relay output i samsvar med IEC 60947-5-1
AC-12: 500000 sykluser på 230 V, 1,5 A for relay output i samsvar med IEC 60947-5-1
DC-13: 500000 sykluser på 24 V, 0,6 A for relay output i samsvar med IEC 60947-5-1
DC-12: 500000 sykluser på 24 V, 1,5 A for relay output i samsvar med IEC 60947-5-1
Svitsjekapasitet i mA >= 10 mA på 12 V ( relay output)
Arbeidsfrekvens i Hz 0,1 Hz ( et slips) for relay output
10 Hz ( ingen last) for relay output
Mekanisk levetid 10000000 sykluser for relay output
[Uimp] Nominell impulsspenning 4 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1 and EN/IEC 60664-1
Responstid 50 ms med stige programmering ( fra tilstand 0 til tilstand 1) for discrete input
50 ms med stige programmering ( fra tilstand 1 til tilstand 0) for discrete input
50...255 ms med FBD programmering ( fra tilstand 0 til tilstand 1) for discrete input
50...255 ms med FBD programmering ( fra tilstand 1 til tilstand 0) for discrete input
10 ms ( fra tilstand 0 til tilstand 1) for relay output
5 ms ( fra tilstand 1 til tilstand 0) for relay output
Tilkoblingsklemmer Skruklemmer, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² ( AWG 24...AWG 14) fleksibel med endehylse
Skruklemmer, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² ( AWG 24...AWG 18) fleksibel med endehylse
Skruklemmer, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² ( AWG 25...AWG 14) halvfast
Skruklemmer, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² ( AWG 25...AWG 14) solid
Skruklemmer, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² ( AWG 24...AWG 16) solid
Tiltrekkningsmoment 0,5 N.m
Overspenningskategori III i samsvar med IEC 60664-1
Vekt 0,125 kg
Miljø
Produktsertifikater CSA
GL
GOST
UL
C-Tick
Standarder IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-6 level 3
IEC 61000-4-3
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-4 nivå 3
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-2 level 3
IEC 60068-2-6 Fc
IP-grad IP20 i samsvar med IEC 60529 ( tilkoplingsblokk)
IP40 i samsvar med IEC 60529 ( front panel)
Miljødata EMC direktiv i samsvar med IEC 61000-6-2
EMC direktiv i samsvar med IEC 61000-6-3
EMC direktiv i samsvar med IEC 61000-6-4
EMC direktiv i samsvar med IEC 61131-2 zone B
Lavspenningsdirektiv i samsvar med IEC 61131-2
Disturbance radiated/conducted Klasse B i samsvar med EN 55022-11 gruppe 1
Forurensninggrad 2 i samsvar med IEC 61131-2
Omgivelsestemperatur for drift −20…40 °C i ikke-ventilert kabinett i samsvar med IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
−20…55 °C i samsvar med IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Driftshøyde 2000 m
Maximum altitude transport 3048 m
Relativ fuktighet 95 % uten kondensering eller dryppvann
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 6,000 cm
Pakke 1 Bredde 11,000 cm
Pakke 1 Vekt 6,500 cm
Package 1 Weight 117,000 g
Enhetstype pakke 2 S03
Antall enheter i pakke 2 48
Pakke 2 Høyde 30,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Lengde 40,000 cm
Pakke 2 Vekt 6,050 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri Ja
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland FR
Garantiperiode
Garanti 18 months