|
|
|
XB4BV41
Signallampe komplett for BA9s i hvit farge med 230-240V trafo
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Harmony XB4
|
Produkt eller type komponent
|
Signallampe
|
Kortnavn utstyr
|
XB4
|
Innfatningsmateriale
|
Forkrommet metall
|
Festebrakettmateriale
|
Zamak
|
Hode type
|
Standard
|
Montasjediameter
|
22,5 mm
|
Salg per udelelig kvantitet
|
1
|
Formen på varslingsenhetens hode
|
Rund
|
Hette eller dekselfarge
|
Hvit
|
Knappens tilleggs info.
|
Med vanlig deksel
|
Lyskilde
|
Glødepære
|
Pæreholder
|
BA 9s
|
Lysblokkforsyning
|
Via integral transformer 1,2 VA 6 V
|
[Us] merkespenning
|
230 - 240 V AC på 50/60 Hz
|
Komplementær
Høyde
|
47 mm
|
Bredde
|
30 mm
|
Dybde
|
78 mm
|
Klemmebeskrivelse ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Vekt
|
0,152 kg
|
Resistens til høytrykksvask
|
7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
|
Tilkoblingsklemmer
|
Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm² med endehylse i samsvar med IEC 60947-1
Skrutilkobling, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² uten endehylse i samsvar med IEC 60947-1
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
6 kV i samsvar med IEC 60947-1
|
Signaltype
|
Klar
|
Enhetens utseende
|
Komplett produkt
|
Miljø
Overflatebeskyttelse
|
TH
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−40…55 °C
|
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt
|
Klasse I i samsvar med IEC 60536
|
IP-grad
|
IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA beskyttelsesgrad
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK beskyttelsesklasse
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standarder
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-1
|
Produktsertifikater
|
CSA
UL listet
|
Vibrasjonsmotstand
|
5 gn (f= 12…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
3,500 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
5,500 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
146,700 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Høyde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
7,631 kg
|
Enhetstype pakke 3
|
P06
|
Antall enheter i pakke 3
|
800
|
Pakke 3 Høyde
|
75,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
60,000 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
130,096 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Produktets livssyklus
|
Informasjon om levetidsslutt
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|