Schneider-Electric
XS1N18PA349D Bilde- efo
XS1N18PA349D
12-24DC PNP NO Sn=10mm
Viktig melding Viktig melding: 
Vi har oppdatert prosessen for bestilling av Telemecanique Sensors produkter.For ytterligere informasjon, vennligst kontakt din lokale Telemecanique Sensors kontaktperson på NO.salesorders@tesensors.comDu finner all produktinformasjon på Telemecanique Sensors hjemmeside: https://tesensors.com/no/en
El-nummer El-nummer: 
4319248
EAN EAN: 
3389110911572
I dag
APR 20, 2024
Utfasingsdato
AUG 01, 2023
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serie navn Generelt formål
Sensor type Inductive proximity sensor
Applikasjon -
Sensor navn XS1
Sensor design Sylindrisk M18
Størrelse 50 mm
Type kropp Fast
Montering Innfelt montering
Materiale Metall
Kapslingsmatriale Fornikklet messing
Type utgangssignal Discrete
Ledningsnett teknikk 3-wire
[Sn] nominelle føleavstand 10 mm
Diskret utgangsfunksjon 1 NO
Utgangskretstype DC
Digitale utganger PNP
Elektrisk tilkobling Male connector M12, 4 pins
[Us] merkespenning 12 - 24 V DC med reverse polarity protection
Svitsjekapasitet i mA <= 200 mA DC med overspenning og kortslutnings beskyttelse
IP-grad IP67 i samsvar med IEC 60529
IP69K i samsvar med DIN 40050
Komplementær
Gjengetype M18 x 1
Føleflate Front
Front material PPS
Følesone 0…8 mm
Vandring 1...15% of Sr
Status LED Output state: 1 LED ( Gul)
Spenningsgrenser 10…36 V DC
Switching frequency <= 1000 Hz
Maksimalt spenningsfall <2 V ( closed)
Strømforbruk 0...10 mA ubelastet
Maximum delay first up 5 ms
Maximum delay response 0,3 ms
Maximum delay recovery 0,7 ms
Merking CE
Gjengelengde 28 mm
Høyde 18 mm
Lengde 50 mm
Vekt 0,04 kg
Miljø
Produktsertifikater UL
CSA
Omgivelsestemperatur drift −25…50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…85 °C
Vibrasjonsmotstand 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 2,000 cm
Pakke 1 Bredde 10,000 cm
Pakke 1 Vekt 12,000 cm
Package 1 Weight 47,000 g
Enhetstype pakke 2 S02
Antall enheter i pakke 2 44
Pakke 2 Høyde 15 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Lengde 40 cm
Pakke 2 Vekt 2,420 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland FR
Garantiperiode
Garanti 18 months