|
XUVF60M8
Gfl.fotocell 60x60mm 2mm obj.
|
|
|
|
|
Utfasingsdato AUG 01, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Serie navn
|
Application material handling
|
Sensor type
|
Photo-electric sensor
|
Sensor navn
|
XUV
|
Sensor design
|
Ramme
|
Føler system
|
Thru beam
|
Stråling
|
Infrarød
|
Way dimensions of optical frame
|
60 x 60 mm
|
Materiale
|
Metall
|
Type spenningsforsyning
|
DC
|
Ledningsnett teknikk
|
4-wire
|
Digitale utganger
|
PNP or NPN
|
Diskret utgangsfunksjon
|
1 NO or 1 NC programmable
|
Elektrisk tilkobling
|
1 hannkontakt M8, 4 pins
|
Produktspesifikk applikasjon
|
Dynamic detection of passage of objects
|
Minimum object diameter for detection
|
Dynamic mode: 2 mm ( 0,1…15 m/s)
|
Komplementær
Kapslingsmatriale
|
Malt aluminium
|
Materiale i linse
|
Polycarbonate
|
Type utgangssignal
|
Discrete
|
Type utgang
|
Solid state
|
Tilleggsutganger
|
Med alarm utrgang
|
Status LED
|
Alarm: 1 LED ( Rød)
Output state: 1 LED ( ravgul)
|
[Us] merkespenning
|
24 V DC med reverse polarity protection
|
Spenningsgrenser
|
18…30 V DC
|
Svitsjekapasitet i mA
|
<= 100 mA ( overload and short-circuit protection)
|
Switching frequency
|
<= 500 Hz
|
Maksimalt spenningsfall
|
<2 V ( lukket tilstand)
|
Strømforbruk
|
<= 120 mA ubelastet
|
Tidsforsinkelsesområde
|
0...5 s forsinket av utsett
|
Maximum delay first up
|
100 ms
|
Maximum delay recovery
|
1 ms
|
Oppsett
|
Sensitivity adjustment with potentiometer
|
Dybde
|
15 mm
|
Høyde
|
86 mm
|
Bredde
|
131 mm
|
Miljø
Produktsertifikater
|
CE
cULus
|
Omgivelsestemperatur drift
|
0…60 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−20…80 °C
|
Immunitet over for omgivende lys
|
400 lux incandescent light
4000 lux sunlight
|
Vibrasjonsmotstand
|
25 gn, amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
|
IP-grad
|
IP65 i samsvar med IEC 60529
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
4,800 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
11,200 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
16,000 cm
|
Package 1 Weight
|
200,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Høyde
|
15 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
2,720 kg
|
Bærekraftig
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Garantiperiode
|