|
XZCR1511062B1
Plugg/kabel M12/3 han r-M12/3 hun r 1m
|
|
|
|
|
Utfasingsdato AUG 01, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Tilbehør / separat del kategori
|
Kabling tilbehør
|
Tilbehør / type del
|
Laskekabel
|
Komplementær
Jumper cable end 1
|
M12 han 3 pins rett kontakt med skru på
|
Jumper cable end 2
|
M12 hun 3 pins rett kontakt med skru på
|
Kabelsammensettning
|
3 x 0.5 mm²
|
Kabellengde
|
1 m
|
Isolasjonsmateriale kabel
|
PUR
|
Kabelens ytre diameter
|
5,2 mm
|
[Ue] merkespenning
|
30 V AC
36 V DC
|
[In] merkestrøm
|
4 A
|
Isolasjonsmotstand
|
>= 1000 MOhm
|
Maksimal mostand mellom terminaler
|
5000 mOhm
|
Vekt
|
0,065 kg
|
Miljø
IP-grad
|
IP67
|
Produktsertifikater
|
cULus
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
−35…90 °C statisk
−5…90 °C flexing
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−35…100 °C
|
Garantiperiode
|