Schneider-Electric
 
ZB5AW513 Bilde- efo
ZB5AW513
Lystrykknapphode i plast for LED med klar silikonhette, fjærretur og plan trykflate i hvit farge
Viktig melding Viktig melding: 
A change in appearance may be noted on the product but does not affect its use in terms of function and safety. This makes it compatible with our Universal LED blocks
El-nummer El-nummer: 
4307404
EAN EAN: 
3389110922448
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XB5
Produkt eller type komponent Hode for lystrykknapper
Kortnavn utstyr ZB5
Produktkompatibilitet Universal LED
Innfatningsmateriale Dark grey plastic
Montasjediameter 22 mm
Salg per udelelig kvantitet 1
Hode type Standard
Formen på varslingsenhetens hode Rund
Type arm/stempel Fjærretur
Operatørprofil Hvit innfelt, umerket
Knappens tilleggs info. Klar beskyttelseshette
Komplementær
Bredde 30 mm
Høyde 30 mm
Dybde 37 mm
Vekt 0,019 kg
Resistens til høytrykksvask 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
Mekanisk levetid 10000000 sykluser
Hovedgruppe Lystrykknapp
Gruppe av produktet Flat trykknapp med integral LED
Stasjonsnavn XALD 1…5 hull
XALK 2...5 hull
Hette eller dekselfarge Hvit
Merking Umerket
Elektrisk sammensetningskode M1 for <6 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED
M2 for <6 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering med innebygget LED
M6 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med integrert LED og transformator
M10 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED
MF1 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED
MR1 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i bakmontering med innebygget LED
Enhetens utseende Basic sub-assemblies
Miljø
Overflatebeskyttelse TC
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Omgivelsestemperatur drift −40…70 °C
Overspenningskategori Klasse II i samsvar med IEC 60536
IP-grad IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67
NEMA beskyttelsesgrad NEMA 13
NEMA 4X
IK beskyttelsesklasse IK05 conforming to EN 50102
Standarder UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
GB 14048.5
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Produktsertifikater GL
LROS (Lloyds register of shipping)
UL listet
BV
CSA
DNV
Vibrasjonsmotstand 5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3,500 cm
Pakke 1 Bredde 4,500 cm
Pakke 1 Vekt 5,000 cm
Package 1 Weight 21,000 g
Enhetstype pakke 2 S01
Antall enheter i pakke 2 75
Pakke 2 Høyde 15,000 cm
Pakke 2 Bredde 15,000 cm
Pakke 2 Lengde 40,000 cm
Pakke 2 Vekt 1,724 kg
Enhetstype pakke 3 P06
Antall enheter i pakke 3 2400
Pakke 3 Høyde 75,000 cm
Pakke 3 Bredde 80,000 cm
Pakke 3 Lengde 60,000 cm
Pakke 3 Vekt 63,168 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland FR
Garantiperiode
Garanti 18 months