[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV între bobină şi contact with Izolatie marita
4 kV între poli with Izolatie de baza
4 kV intre terminale and sina DIN with Izolatie de baza
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
250 V conformitate cu IEC
300 V conformitate cu UL
|
Rigiditate dielectrică
|
5 kV între bobină şi contact with Izolatie marita
3 kV între poli with Izolatie de baza
3 kV intre terminale and sina DIN with Izolatie de baza
|
Aranjare borne de contact
|
Separat
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.34...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
|
Tip surub
|
M3
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Grad de poluare
|
3
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
41 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,7 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
8,4 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
16,6 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
499 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
180
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
8,648 kg
|