Schneider-Electric LightCom RO
 
SSM1D312BD
SSM1D312BD
Releu Static, Montare pe Sina, Intrare 4-32 V Cc, Iesire 1-100 V Cc ,12A
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony Solid State Relays
Tip produs sau componenta Solid state relay up to 20 A
Nume scurt al dispozitivului SSM
Numar de canale 1
Number of phases 1 fază
Output switching mode Comutație în cc
Suplimentar
Suport de montare Sina DIN simetrica
[In] calibru 12 A
Tensiune de iesire 1...100 V c.c.
Tensiune circuit de comanda 4...32 V c.c.
Cuplu de strangere 0.5...0.8 N.m pentru interior
0.5...0.8 N.m pentru ieşire
Conexiuni - borne Borne cu surub 2 x 0.3...1 x 1.5 mm², (AWG 22...AWG 16) pentru interior
Borne cu surub 2 x 0.3...1 x 2.5 mm², (AWG 22...AWG 14) pentru ieşire
Maximum capacitance 10 pF pentru intrare/ieşire
Rezistenta de izolatie 1000 MΩ la 500 V c.c.
Semnalizare locala Pentrustarea intrării LED (verde)
Tensiunea minima de comutare 4 V c.c. pornit
Tensiunea maximă de comutaţie 1 V c.c. oprit
Input current 9…11 mA
Iesire statica Comutație în cc
Ieșire Mosfet
Curent de sarcina 0,0025…12 A
Transient overvoltage 100 V
Curent de suprasarcina 100 A pentru 10 ms
Cadere de tensiune maxima <0,5 V starea on
Rezistenţă 0,045 Ohm starea on
Curent de fuga maxim 0,1 mA starea off
Timp de raspuns 0.6 ms (pornit)
0.3 ms (oprit)
Categorie de supratensiune III
Latime 18 mm
Inaltime 90,3 mm
Adancime 83,7 mm
Greutate neta 0,09 kg
Mediu
Intarziere flacara V0 conformitate cu UL 94
Rigiditate dielectrică 4 kV c.c. pentru intrare/ieşire
4 kV c.c. pentru intrare sau ieșire în carcasă
Grad de poluare 2
Standarde IEC 60950-1
IEC 62314
IEC 61000
Certificari produs CSA
UL
Marcaj CE
Grad de protectie IP IP20
Temperatura ambientala de functionare -30…80 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -30…100 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2 cm
Latime prima forma de impachetare 9 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 91 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 72
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7,012 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garanție contractuală
Garantie 18 luni